Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K550840
Anwendung | Vision | Bore Diameter A(mm) | 6 | Systemkomponente | Spannelemente |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Gelenkstück mit Schwalbenschwanz der Serie opti-fix. In Verbindung mit klemmhalter zum Erstellen beliebiger Winkel. | Höhe 1(mm) | 10 | Gewicht(g) | 5 |
Menge | 1 | Breite 1(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkstück mit Schwalbenschwanz, die Teilenummer ist K550840.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550840.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften