opti-fix Set 404, 49-teilig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551341

Teilenummer
K551341
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4,016.84 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Systemkomponente Spannelemente Beschreibung Bausatz 49-teilig, Ausführung zum Aufbau eines Profilwinkels mit einer zweiten, frei positionierbaren Schiene. Werkstücke lassen sich direkt auf der Glasscheibe der Maschine spannen, die gezahnte Schienen ermöglichen Messungen im Durchlicht. Rotationssymmetrische Werkstücke lassen sich mit dem Reitstock spannen. Für weitere Spannmöglichkeiten ist ein Schraubstock im Lieferumfang enthalten. Das modulare Aufspannsystem wurde speziell für die optische Koordinatenmesstechnik entwickelt, konzipiert für das Mitutoyo CNC-Bildverarbeitungsmessgerät QV404. Weitere Befestigungsmöglichkeiten wie z. B. Befestigungslaschen, Vakuumplatten oder Magnetbefestigungen zur Anbindung des Aufspannsystems an das Koordinatenmessgerät bitte separat bestellen. Gewicht(g) 0

Sie befinden sich auf der Seite für opti-fix Set 404, 49-teilig, die Teilenummer ist K551341.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551341.

Technischer Support