Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K551340
Systemkomponente | Spannelemente | Beschreibung | Bausatz 29-teilig, Ausführung zum Aufbau eines Profilwinkels mit einer zweiten, frei positionierbaren Schiene. Werkstücke lassen sich direkt auf der Glasscheibe der Maschine spannen, die gezahnte Schienen ermöglichen Messungen im Durchlicht. Rotationssymmetrische Werkstücke lassen sich mit dem Reitstock spannen. Für weitere Spannmöglichkeiten ist ein Schraubstock im Lieferumfang enthalten. Das modulare Aufspannsystem wurde speziell für die optische Koordinatenmesstechnik entwickelt, konzipiert für die Mitutoyo CNC-Bildverarbeitungsmessgeräte QV202 und QV302. Weitere Befestigungsmöglichkeiten wie z. B. Befestigungslaschen, Vakuumplatten oder Magnetbefestigungen zur Anbindung des Aufspannsystems an das Koordinatenmessgerät bitte separat bestellen. | Gewicht(g) | 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für opti-fix Set 202 / 302, 29-teilig, die Teilenummer ist K551340.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551340.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften