Teleskophalter-Endstück

Teleskophalter-Endstück
Gelenkstück mit Schwalbenschwanz der Serie opti-fix. In Verbindung mit klemmhalter zum Erstellen beliebiger Winkel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K550852

Teilenummer
K550852
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.39 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Bore Diameter A(mm) 6 Systemkomponente Spannelemente
Beschreibung Teleskophalter Endstück der Serie opti-fix. In Verbindung mit Schiebestück und Zylinderstift ⌀6 mm zum Positionieren von z.B. Federclip oder Anlagestift. Höhe 1(mm) 10 Länge 1(mm) 22,1
Gewicht(g) 5 Menge 1 Breite 1(mm) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Teleskophalter-Endstück, die Teilenummer ist K550852.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550852.

Technischer Support