Teilenummer
|
---|
K550333 |
K550334 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Länge 1 (mm) | Länge 2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | Reitstockspitze abgesetzt, für Reitstock K550879 Serie opti-fix. Die Freimachung der Spitze erleichtert die Messung der Werkstücklänge im Durchlichverfahren. | 40 | 36 | 20 | |||
36.71 € | 1 | 60 Arbeitstage | Reitstockspitze abgesetzt, für Spitzenreitstock gefedert K550986, Serie opti-fix. Die Freimachung der Spitze erleichtert die Messung der Werkstücklänge im Durchlichverfahren. | 40,5 | 30,5 | 10 |
Loading...
Anwendung | Vision | Systemkomponente | Spannelemente | Außen-∅ A(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-∅ B(mm) | 6 | Menge | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Länge 1(mm)
Länge 2(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften