Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K550850
Anwendung | Vision | Systemkomponente | Spannelemente | Beschreibung | Halter für Federclip der Serie opti-fix. Aufnahmeblock zur Aufnahme von z.B. Federclip oder anderen Elementen mit Gewinde M4. |
---|---|---|---|---|---|
Höhe 1(mm) | 10 | Länge 1(mm) | 42 | Gewicht(g) | 25 |
Gewinde 1 | M4 | Menge | 1 | Breite 1(mm) | 22 |
Sie befinden sich auf der Seite für Halter für Federclip, die Teilenummer ist K550850.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550850.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften