Befestigungs-/Klemmmaterial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
172-132
176-105
176-107
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Mass
(kg)

559.21 €

1 60 Arbeitstage WerkstückaufnahmeGewicht: 1,3 kg1,3

1,220.42 €

1 5 Arbeitstage Winkelverstellung: ±10°Skalenteilung: 1°Max. Werkstückgröße: bei 0° Neigung: ø70 mm x 140 mm bei ±10° Neigung: ø45 mm x 140 mmGewicht: 2,4 kg2,4

389.47 €

1 60 Arbeitstage --

Loading...

  1. 1

Technischer Support