Spannlasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550185
K550860
K550881
K550882
K550883
K550884
K550885
K550886
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannbereich
(mm)
Beschreibung Länge 1
(mm)
Gewicht
(g)

79.34 €

1 60 Arbeitstage 33-35Spannlasche Serie opti-fix. Zur Befestigung von Grundprofilen oder Rahmen an Messgeräten.Kle mmbereich 33 mm - 35 mmSpezifische Typen auf Anfrage erhältlich.33-3534

79.34 €

1 5 Arbeitstage 24-26Spannlasche Serie opti-fix. Zur Befestigung von Grundprofilen oder Rahmen an Messgeräten.Klemmbereich 24 mm - 26 mmSpezifische Typen auf Anfrage erhältlich.24-2630

84.08 €

1 5 Arbeitstage 36-38Spannlasche Serie opti-fix. Zur Befestigung von Grundprofilen oder Rahmen an Messgeräten.Klemmbereich 36 mm - 38 mmSpezifische Typen auf Anfrage erhältlich.36-3861

84.08 €

1 5 Arbeitstage 39-41Spannlasche Serie opti-fix. Zur Befestigung von Grundprofilen oder Rahmen an Messgeräten.Klemmbereich 39 mm - 41 mmSpezifische Typen auf Anfrage erhältlich.39-4135

95.92 €

1 5 Arbeitstage 62-67Spannlasche Serie opti-fix. Zur Befestigung von Grundprofilen oder Rahmen an Messgeräten.Klemmbereich 62 mm - 67 mmSpezifische Typen auf Anfrage erhältlich.62-6760

90.00 €

1 60 Arbeitstage 44-49Spannlasche Serie opti-fix. Zur Befestigung von Grundprofilen oder Rahmen an Messgeräten.Klemmbereich 44 mm - 49 mmSpezifische Typen auf Anfrage erhältlich.44-4910

107.76 €

1 5 Arbeitstage 82-87Spannlasche Serie opti-fix. Zur Befestigung von Grundprofilen oder Rahmen an Messgeräten.Klemmbereich 82 mm - 87 mmSpezifische Typen auf Anfrage erhältlich.82-8750

79.34 €

1 60 Arbeitstage 20-22Spannlasche Serie opti-fix. Zur Befestigung von Grundprofilen oder Rahmen an Messgeräten.Klemmbereich 20 mm - 22 mmSpezifische Typen auf Anfrage erhältlich.20-2235

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Spannelemente Höhe 1(mm) 20
Gewinde 1 M6 Menge 1 Breite 1(mm) 18

Technischer Support