Eco-fix Set Opti

Eco-fix Set Opti
Dieses modulare eco-fix/opti-fix Aufspannsatz wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet. Durch den zentrischen Acrylglaseinsatz ist sie auch für optische Systeme mit Durchlicht geeignet. Lieferumfang:
Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems.
Basisbestandteile des opti-fix Spannsystems.
Grundplatte mit den Abmaßen 125 mm x 125 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm, Acrylglaseinsatz 160 mm x 160 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551233

Teilenummer
K551233
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,634.21 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung CMM / Vision Systemkomponente Set Gewicht(g) 1090
Menge 45

Sie befinden sich auf der Seite für Eco-fix Set Opti, die Teilenummer ist K551233.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551233.

Technischer Support