Exzenterauflage, L = 100 mm, ⌀25 mm

Exzenterauflage, L = 100 mm, ⌀25 mm
Anlagekamm - Serie opti-fix. Mit Anschlussnut längs, mit Aufnahmegewinde M4 für z.B. Federclips.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K550970

Teilenummer
K550970
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.00 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Spannelemente Beschreibung Exzenterauflage Serie opti-fix. Als höhenverstellbare Werkstückauflage zur Montage in den Spannblöcken.
Länge 1(mm) 100 Gewicht(g) 20 Außen-∅ A(mm) 25
Außen-∅ B(mm) 6 Menge 1

Sie befinden sich auf der Seite für Exzenterauflage, L = 100 mm, ⌀25 mm, die Teilenummer ist K550970.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550970.

Technischer Support