Verbinder mit Schwalbenschwanzanschluss

Verbinder mit Schwalbenschwanzanschluss
Verbinder mit Schwalbenschwanzanschluss der Serie opti-fix. Z.B. zum stirnseitigen Anschluss an Profilleisten mit Anschlussnut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K550841

Teilenummer
K550841
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

94.74 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Spannelemente Beschreibung Verbinder mit Schwalbenschwanzanschluss der Serie opti-fix. Zum stirnseitigen Anschluss an Profilleisten mit Anschlussnut.
Höhe 1(mm) 10 Länge 1(mm) 20 Gewicht(g) 5
Menge 1 Breite 1(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Schwalbenschwanzanschluss, die Teilenummer ist K550841.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550841.

Technischer Support