Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K550842
Anwendung | Vision | Systemkomponente | Spannelemente | Beschreibung | Verbinder mit Anschlussnuten der Serie opti-fix. Zum rechtwinkligen Verbinden von Profilleisten bzw. zum Versteifen von Profilverbindungen. |
---|---|---|---|---|---|
Höhe 1(mm) | 10 | Länge 1(mm) | 20 | Gewicht(g) | 10 |
Menge | 1 | Breite 1(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbinder mit Anschlussnuten, die Teilenummer ist K550842.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550842.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften