Spannpinzette betehend aus K550993 + K550997

Spannpinzette betehend aus K550993 + K550997
Prisma 120°, komplett mit Federclip der Serie opti-fix. Zum Aufbau z.B. an Gelenkarme oder Spannblöcke, zum Halten von Werkstücken im Bereich ø2 mm bis ø25 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551019

Teilenummer
K551019
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

326.84 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Spannbereich(mm) 0,5-1,5 Clamping Width(mm) 3
Systemkomponente Spannelemente Beschreibung Spannpinzette der Serie opti-fix. Bestehend aus:Grundkörper K550993Wechselspitzen K550997.Zum Spannen von kleinen und kleinsten Werkstücken. Aufnahme der Spannpinzetten in z.B. Dreh-/Schwenkaufnahmen, Reitstock, Spannblock oder Gelenkarm. Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen, wirtschaftliche Erweiterung der Spannbereiche.Spannbereich: 0,5 mm - 1,5 mmSpannbreite: 1 mm Höhe 1(mm) 12
Länge 1(mm) 70 Gewicht(g) 20 Außen-∅ A(mm) 6
Menge 1 Breite 1(mm) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Spannpinzette betehend aus K550993 + K550997, die Teilenummer ist K551019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551019.

Technischer Support