Klemmprofilleiste

Klemmprofilleiste
Klemmprofilleiste mit stirnseitiger Anschlussnut, opti-fix Serie, zum Erstellen von Grundrahmen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K550210
K550835
K550836
K550838
K550854
K550857
K550859
K550861
K550920
K550991
K550992
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Beschreibung Länge 1
(mm)
Gewicht
(g)
Breite 1
(mm)
Breite 2
(mm)

190.66 €

1 5 Arbeitstage Klemmprofilleiste, opti-fix Serie, zum Erstellen von Grundrahmen. L = 400 mmSpezifische Längen auf Anfrage.4002052010

180.00 €

1 5 Arbeitstage Klemmprofilleiste der Serie opti-fix. Mit stirnseitiger Anschlussnut zum Erstellen von Grundrahmen. L = 240 mmSpezifische Längen auf Anfrage.24010510-

187.11 €

1 5 Arbeitstage Klemmprofilleiste der Serie opti-fix. Mit stirnseitiger Anschlussnut zum Erstellen von Grundrahmen. L = 250 mmSpezifische Längen auf Anfrage.25011010-

94.74 €

1 5 Arbeitstage Klemmprofilleiste der Serie opti-fix. Mit stirnseitiger Anschlussnut zum Erstellen von Grundrahmen. L = 100 mmSpezifische Längen auf Anfrage.1004510-

121.97 €

1 60 Arbeitstage Klemmprofilleiste der Serie opti-fix.Zum Erstellen von Grundrahmen. L = 250 mmSpezifische Längen auf Anfrage.2501102010

95.92 €

1 5 Arbeitstage Klemmprofilleiste der Serie opti-fix.Zum Erstellen von Grundrahmen. L = 200 mmSpezifische Längen auf Anfrage.2001652010

150.39 €

1 5 Arbeitstage Klemmprofilleiste der Serie opti-fix. Mit stirnseitiger Anschlussnut zum Erstellen von Grundrahmen. L = 200 mmSpezifische Längen auf Anfrage.2008510-

61.58 €

1 5 Arbeitstage Klemmprofilleiste der Serie opti-fix.Zum Erstellen von Grundrahmen. L = 100 mm100452010

368.29 €

1 5 Arbeitstage Klemmprofilleiste der Serie opti-fix. Mit stirnseitiger Anschlussnut zum Erstellen von Grundrahmen. L = 500 mmSpezifische Längen auf Anfrage.50023010-

281.84 €

1 5 Arbeitstage Klemmprofilleiste der Serie opti-fix. Mit stirnseitiger Anschlussnut zum Erstellen von Grundrahmen. L = 400 mmSpezifische Längen auf Anfrage.40019010-

243.95 €

1 5 Arbeitstage Klemmprofilleiste der Serie opti-fix.Zum Erstellen von Grundrahmen. L = 500 mm5002202010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Spannelemente Höhe 1(mm) 10
Menge 1

Technischer Support