Spanngelenk opti-fix

Spanngelenk opti-fix
Aufnahme-Adapter M4 der opt-fix Serie. Zur Aufnahme aller Elemente mit Anschlussgewinde M4.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551083

Teilenummer
K551083
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.21 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Bore Diameter A(mm) 6 Bore Diameter B(mm) 6.1
Systemkomponente Spannelemente Beschreibung Spanngelenk der Serie opti-fix. Zum Erzeugen freier Winkelpositionen, z.B. in Verbindung mit dem Federspanner K551012. Länge 1(mm) 35
Gewicht(g) 2 Außen-∅ A(mm) 16 Außen-∅ B(mm) 13,5
Menge 1

Sie befinden sich auf der Seite für Spanngelenk opti-fix, die Teilenummer ist K551083.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551083.

Technischer Support