Klemmhalter mit Gewinde M4

Klemmhalter mit Gewinde M4
Klemmhalter mit Gewinde M4 der Serie opti-fix. Zur Aufnahme von z.B. Federclip oder Anlagestift. Auch als Anlageelement verwendbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K550853

Teilenummer
K550853
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.11 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Systemkomponente Spannelemente Beschreibung Klemmhalter mit Gewinde M4 der Serie opti-fix. Zur Aufnahme von z.B. Federclip oder Anlagestift. Auch als Anlageelement verwendbar.
Höhe 1(mm) 8 Länge 1(mm) 18 Gewicht(g) 5
Gewinde 1 M4 Menge 1 Breite 1(mm) 10
Breite 2(mm) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhalter mit Gewinde M4, die Teilenummer ist K550853.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550853.

Technischer Support