Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K550994
Anwendung | Vision | Systemkomponente | Spannelemente | Beschreibung | Zentriereinheit der Serie opti-fix. Zum Zentrieren von Drehteilen ohne Zentrierbohrung. |
---|---|---|---|---|---|
Länge 1(mm) | 37.5 | Länge 2(mm) | 10 | Gewicht(g) | 1 |
Außen-∅ A(mm) | 12 | Außen-∅ B(mm) | 6 | Menge | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zentriereinheit für opti-fix, die Teilenummer ist K550994.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K550994.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften