Halter 90 °, opti-fix

Halter 90 °, opti-fix
Halter 90° der Serie opti-fix. Zum Anbinden eines Federclip direkt an eine Werkstückauflage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551183

Teilenummer
K551183
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.76 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Vision Bore Diameter A(mm) 6 Bore Diameter B(mm) 6
Systemkomponente Spannelemente Beschreibung Halter 90° der Serie opti-fix. Zum Anbinden eines Federclip direkt an eine Werkstückauflage. Höhe 1(mm) 15
Länge 1(mm) 22.5 Gewicht(g) 1 Menge 1
Breite 1(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Halter 90 °, opti-fix, die Teilenummer ist K551183.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551183.

Technischer Support