Teilenummer
|
---|
K551015 |
K551016 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Gewicht (g) | Gewinde 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.16 € | 1 | 60 Arbeitstage | Aufnahme-Adapter M6 der opt-fix Serie. Zur Aufnahme aller Elemente mit Anschlussgewinde M6. | 15 | M6 | |||
78.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | Aufnahme-Adapter M4 der opt-fix Serie. Zur Aufnahme aller Elemente mit Anschlussgewinde M4. | 16 | M4 |
Loading...
Anwendung | Vision | Systemkomponente | Basiselement | Höhe 1(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Länge 1(mm) | 25 | Menge | 1 | Breite 1(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Gewicht(g)
Gewinde 1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften