Gelenkstativ, Magnetfuß

Gelenkstativ, Magnetfuß
Der Gelenk-Magnetständer bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
mit mechanischer Klemmung und Feineinstellung
Fixieren der Messuhr in jeder beliebigen Lage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
011358
011359
011360
011533
7031-10
7032-10
7033-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fußgröße (LxWxH)
(mm)
Klemmkraft 
(N)
Feineinstellung Gewicht
(kg)
Aufnahmebohrung ø Gewinde Total Height
(mm)
Aktionsradius
(mm)

523.68 €

1 60 Arbeitstage 58,5 x 50 x 557501,3 mm/Umdrehung1,558 mm SchwalbenschwanzM8 x 1,25310200

576.32 €

1 60 Arbeitstage 58,5 x 50 x 557501,3 mm/Umdrehung1,858 mm SchwalbenschwanzM8 x 1,25397280

681.58 €

1 60 Arbeitstage 73 x 50 x 559001,3 mm/Umdrehung2,18 mm SchwalbenschwanzM8 x 1,25517400

419.74 €

1 60 Arbeitstage 36 x 30 x 353001,3 mm/Umdrehung0,458 mm SchwalbenschwanzM6 x 1220130

438.00 €

1 5 Arbeitstage 36 x 30 x 36300mit Feintriebrad +-4°0,596 mm, 8 mm, 9,53 mm, SchwalbenschwanzM5 x 0,8214154

461.00 €

1 5 Arbeitstage 59 x 50 x 55600mit Feintriebrad +-4°1,66 mm, 8 mm, 9,53 mm, SchwalbenschwanzM8 x 1,25345250

499.00 €

1 5 Arbeitstage 59 x 50 x 55600mit Feintriebrad +-4°1,756 mm, 8 mm, 9,53 mm, SchwalbenschwanzM8 x 1,25425346

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannvorrichtung magnetisch

Technischer Support