Magnetständer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63AAA670
7010S-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Fußgröße (LxWxH)
(mm)
Klemmkraft 
(N)
Feineinstellung Gewicht
(kg)
Aufnahmebohrung ø Gewinde Total Height
(mm)
Aktionsradius
(mm)

243.00 €

1 60 Arbeitstage 36 x 30 x 353001,3 mm/Umdrehung0.478 mm SchwalbenschwanzM6 x 1234120

106.00 €

1 5 Arbeitstage 59 x 50 x 55600Keine1.383/8" / 9,53 mm, 8 mm (mit Buchse)M8 x 1.25232165

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannvorrichtung magnetisch

Technischer Support