Magnetstativ mit Feineinstellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7015-10

Teilenummer
7015-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fußgröße (LxWxH)(mm) 59 x 50 x 55 Spannvorrichtung magnetisch Klemmkraft (N) 600
Feineinstellung mit Feintriebrad +-4° Gewicht(kg) 1.37 Aufnahmebohrung ø 3/8" / 9,53 mm, 8 mm (mit Buchse)
Gewinde M8 x 1.25 Total Height(mm) 232 Aktionsradius(mm) 170.5

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetstativ mit Feineinstellung, die Teilenummer ist 7015-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7015-10.

Technischer Support