Mini-Magnetstativ

Mini-Magnetstativ
Ein kleiner Mitutoyo-Ständer, der einen Permanentmagneten verwendet, um auf flachen Eisen- oder Stahloberflächen befestigt zu werden. Nützlich zum Halten von Messuhren oder Tastuhren während Ausrichtungsarbeiten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7014-10
7014E-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannvorrichtung Aufnahmebohrung ø Total Height
(mm)
Aktionsradius
(mm)

86.00 €

1 5 Arbeitstage magnetisch6 und 8 mm, Schwalbenschwanz10668

87.00 €

1 60 Arbeitstage -4 / 9,53--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmkraft (N) 150 Gewicht(g) 170

Technischer Support