Teilenummer
|
---|
19BAA162 |
19BAA163 |
19BAA281 |
19BAA283 |
63BAL009 |
63BAL010 |
63BAL011 |
63BAL012 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kugeldurchmesser (mm) | Kalibrierung | Beschreibung | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5 | ohne | - | - | |||
146.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ohne | - | - | |||
22.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | ohne | - | - | |||
24.87 € | 1 | 60 Arbeitstage | 10 | ohne | - | - | |||
119.74 € | 1 | 60 Arbeitstage | 1 | - | Replacement ball for Brinell ball indenter 1,0mm tungsten carbide ball, with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6506-2 and ASTM E10. 1pc. | Replacement ball | |||
119.74 € | 1 | 60 Arbeitstage | 2,5 | - | Replacement ball for Brinell ball indenter 2,5mm tungsten carbide ball, with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6506-2 and ASTM E10. 1pc. | Replacement ball | |||
119.74 € | 1 | 60 Arbeitstage | 5 | - | Replacement ball for Brinell ball indenter 5,0mm tungsten carbide ball, with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6506-2 and ASTM E10. 1pc. | Ersatz-Hartmetallkugel | |||
132.89 € | 1 | 60 Arbeitstage | 10 | - | Replacement ball for Brinell ball indenter 10,0mm tungsten carbide ball, with DAkkS calibration certificate conforming to ASTM E10. 1pc. | Ersatz-Hartmetallkugel |
Loading...
Product Type | Härteprüfung | Material | Hartmetall |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kugeldurchmesser(mm)
Kalibrierung
Beschreibung
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften