Rockwell hardness testing machine

Rockwell hardness testing machine
Diese vier wirtschaftlichen Rockwell Härteprüfgeräte eignen sich praktisch für jede Anwendung.
Die Merkmale der Modelle HR-200/300/400:
Die dargestellten Modelle bieten maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks.
Ein flacher Tisch ist alles, was für die Montage dieser Prüfgeräte benötigt wird.
Bei dem analogen Modell (HR-210MR) kommt eine automatisch voreingestellte Messuhr zum Einsatz, so dass keine manuellen Voreinstellungen erforderlich sind.
Dank einer automatischen Handradbremse und des automatischen Ladevorgangs kann die Prüfung bei digitalen Ausführungen (HR-430MR, HR-430MS) einfach teilautomatisch ausgeführt werden.
Die digitalen Versionen (HR-320MS, HR-430MR, HR-430MS) sind mit digitalen Ausgängen versehen, so dass die Daten auf einem Digitalprozessor (DP-1VR) ausgedruckt oder über ein Eingabegerät (USB-Input Tool direct) an einen PC übertragen werden können.
Brinell Härteprüfungen können mit folgendem optionalen Zubehör durchgeführt werden: Brinell Eindringkörper, Gewichtsset, Mikroskop

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
810-191-21
810-193-31
810-194-31
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ca. Masse Hauptgerät
(kg)
Datenausgabe Beschreibung Anzeigeeinheit Funktionen Bruttogewicht
(g)
HR Auflösung Modell Nettogewicht
(g)
Prüfvorkraft
(N)
Einstellung Prüfvorkraft Auflösung Super-Rockwellskala Kugel 1,5875 mm Super-Rockwellskala Kugel 12,7mm Super-Rockwellskala Kugel 3,175 mm Super-Rockwellskala Kugel 6,35 mm Super-Rockwellskala Diamant Normen Standardzubehör Prüfkraft Verweilzeit Prüfkrafteinstellung Prüfkraft Super-Rockwell
(N)

5,494.74 €

1 5 Arbeitstage 47-The HR-210MR is an economical Rockwell hardness testing machine to suit practically every application you need. The MR indicates the Rockwell testforce range.It offers you the following benefits:The frame was designed with great care to provide maximum clearance for positioning the work piece. All you need is a flat table for mounting these testing machines.Its outstanding robustness makes it perfect for even the roughest environments.You can attach the clamping device K543817 to for safe operation with hard to handle workpieces.The analogue type HR-210MR uses an automatic presetting dial gauge which makes it easy to operate.You can perform Brinell hardness tests, as indicated, by using the following optional accessories:a Brinell indenter and a measurement microscope.Analogue dial indicatorTo observe the hardness number within 0,2 HR of the scale unit, as required by ISO 6508-2, the displayed result is to be judged by the dial hand width within the step of the dial gage scale.69.0000,5 HRHR-210MR45.60098,07-0,5 HR graduation-----JIS B 7726, ISO 6508-2810-039 Flat anvil Ø64mm 810-040 V-anvil outside diameter Ø40mm groove width 30mm11AAB941 Water level383876 Vinyl cover357651 AC adaptorIndenters, reference materials and power cord not includedFestgelegt auf 3-5,5 Sek. oder manuellManual weight exchange-

9,390.79 €

1 60 Arbeitstage 49,3Digimatic (SPC), RS-232CThe HR-430MR is an economical Rockwell hardness testing machine to suit practically every application you need. The MR indicates the Rockwell testforce range.It offers you the following benefits:The frame was designed with great care to provide maximum clearance for positioning the work piece. All you need is a flat table for mounting these testing machines.Its outstanding robustness makes it perfect for even the roughest environments.The HR-430MR is very simple to operate. It uses automatic steering wheel braking and load sequencing for easy handling.You can attach the clamping device K543817 to for safe operation with hard to handle workpieces.This digital model can use our Digimatic Mini-processor (DP-1VR) for printing results, and you can use an input tool (USB-ITN-E) to connect to a PC for data transfer, analysis and storage.You can perform Brinell hardness tests, as indicated, by using the following optional accessories:a Brinell indenter and a measurement microscope.Matrix backlight LCDGO/NG, Hardness value offset, Hardness conversion, Data output, Calibration mode70.0000,1 HRHR-430MR49.30098,07-0,1 HR indication-----JIS B 7726; ISO6508-2; ASTM E18810-39 Flat anvil Ø64mm 810-40 V-anvil outside diameter Ø40mm groove width 30mm11AAB941 Water level383876 Vinyl cover357651 AC adaptorIndenters, reference materials and power cord not includedSettable 1-99s.Dial switching-

10,646.05 €

1 5 Arbeitstage 49,9Digimatic (SPC), RS-232CThe HR-430MS is an economical Rockwell hardness testing machine to suit practically every application you need. The MS indicates the Rockwell and Rockwell Superficial testforce range. It offers you the following benefits:The frame was designed with great care to provide maximum clearance for positioning the work piece. All you need is a flat table for mounting these testing machines.Its outstanding robustness makes it perfect for even the roughest environments.The HR-430MS is very simple to operate. It uses automatic steering wheel braking and load sequencing for easy handling.This digital model can use our Digimatic Mini-processor (DP-1VR) for printing results, and you can use an input tool (USB-ITN-E) to connect to a PC for data transfer, analysis and storage.You can perform Brinell hardness tests, as indicated, by using the following optional accessories: a Brinell indenter and a measurement microscope.Matrix backlight LCDGO/NG, Hardness value offset, Hardness conversion, Data output, Calibration mode72.0000,1 HRHR-430MS49.90029,42; 98,07Dial switching0,1 HR indicationHR15TW, HR30TW; HR45TWHR15YW, HR30YW; HR45YWHR15WW, HR30WW; HR45WWHR15XW, HR30XW; HR45XWHR15N; HR30N; HR45NJIS B 7726; ISO6508-2; ASTM E18810-39 Flat anvil Ø64mm 810-40 V-anvil outside diameter Ø40mm groove width 30mm11AAB941 Water level383876 Vinyl cover357651 AC adaptorIndenters, reference materials and power cord not includedSettable 1-99s.Dial switching147,1; 294,2; 441,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Härteprüfung Amboss Adaptierung(mm) Ø 19 Brinellskala Kugel 1,0 mm HBW 1/10; HBW 1/30 - nur Eindruck (nicht normgerecht durch Anwendung der Prüfvorkraft)
Brinellskala Kugel 10,0 mm HBW 10/100 - nur Eindruck (nicht normgerecht durch Anwendung der Prüfvorkraft) Höhe(mm) Max. 180 mm Jominytest Fähigkeit* Optionales Zubehör erforderlich
Abmaße Hauptgerät(mm) 214x512x780 Max. Probenhöhe(mm) 180 Max. Probenmasse(kg) 20
Messtiefe(mm) Max. 165 mm (von der Mitte der Indenteraufname) Rockwellskala Kugel 1,5875 mm HRFW; HRBW; HRGW Rockwellskala Kugel 12,7 mm HRRW; HRSW; HRVW
Rockwellskala Kugel 3,175 mm HRHW; HREW; HRKW Rockwellskala Kugel 6,35 mm HRLW; HRMW; HRPW Rockwellskala Diamant HRA; HRD; HRC
Prüfkraftkontrolle Halbautomatisch Prüfkraft Rockwell(N) 588,4; 980,7; 1471 Ausladung(mm) 165

Technischer Support