Ersatzkugel für Rockwell

Ersatzkugel für Rockwell
Mitutoyo-Eindringkörper für die Rockwell-Härteprüfung Als Schnittstelle zwischen Maschine und Material muss der Eindringkörper von einwandfreier Qualität sein. Deshalb verwendet Mitutoyo nur Diamanteindringkörper von den erfahrensten Anbietern. Die Eindringkörper werden in Kalibrierlaboratorien mit höchstem Standard in der DAkkS-Akkreditierungsstelle kalibriert, akkreditiert nach ISO 17025 und rückführbar auf die PTB. Ständige Weiterentwicklung bei unseren Kalibrierpartnern sichert ein unübertroffenes Qualitätsniveau. Rockwell-Diamanteindringkörper verfügen über DAkkS-Kalibrierscheine nach DIN EN ISO 6508-2 und/oder ASTM E18. Ein Funktionstest, der die Anwendbarkeit des Eindringkörpers in Bezug auf verschiedene Eindringtiefen bei unterschiedlichen Prüfkräften verifiziert, ist optional erhältlich. Die Kugeleindringkörperhalter werden von Mitutoyo hergestellt und werden ohne Kalibrierungsschein für die enthaltene Kugel geliefert. Bitte bestellen Sie eine kalibrierte Kugel separat. Funktionstests sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
19BAA508
19BAA509
19BAA510
63BAL013
63BAL014
63BAL015
63BAL016
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Additional Spec Kugeldurchmesser
(inch)
Kugeldurchmesser
(mm)
Kalibrierung Beschreibung Typ

55.26 €

1 60 Arbeitstage -1/83,175ohne--

88.16 €

1 60 Arbeitstage -1/46,35ohne--

244.74 €

1 60 Arbeitstage -1/212,7ohne--

148.68 €

1 60 Arbeitstage ASTM E-18 mit DAkkS Zertifikat1/161,5875mitReplacement ball for Rockwell ball indenter 1,5875mm 1/16" tungsten carbide ball, with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6508-2 and ASTM E18. 1pc.Ersatz-Hartmetallkugel

148.68 €

1 60 Arbeitstage ASTM E-18 mit DAkkS Zertifikat1/83,175mitReplacement ball for Rockwell ball indenter 3,175mm 1/8" tungsten carbide ball, with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6508-2 and ASTM E18. 1pc.Replacement ball

150.00 €

1 60 Arbeitstage ASTM E-18 mit DAkkS Zertifikat1/46,35mitReplacement ball for Rockwell ball indenter 6,35mm 1/4" tungsten carbide ball, with DAkkS calibration certificate conforming to ISO 6508-2 and ASTM E18. 1pc.Ersatz-Hartmetallkugel

148.68 €

1 60 Arbeitstage ASTM E-18 mit DAkkS Zertifikat1/212,7mitReplacement ball for Rockwell ball indenter 12,7mm 1/2" tungsten carbide ball, with DAkkS calibration certificate conforming to ASTM E18. 1pc.Replacement ball

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Härteprüfung Material Hartmetall Methode Rockwell

Technischer Support