HH-338 Härteprüfgerät D, kompakt/Digital

HH-338 Härteprüfgerät D, kompakt/Digital
Diese kompakten Digital/Analog Durometer in der Shore-D-Skala können verschiedene Materialien testen und bieten Ihnen folgende Vorteile:
Zum Testen der Härte von Hartgummi, Hartkunststoff, Acrylglas, Polystyrol und starre Thermoplaste, Vinyl, Celluloseacetat usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

811-338-10

Teilenummer
811-338-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,101.32 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Digital Verbindungsleitung HH-300 Serie Abmessungen (BxTxH)(mm) 151 x 60 x 28,5
Anzeige Digital DP-1VA (264-505) 959149 IT-016U 264-016-10 Hardmatic-Tabelle 937387
Gewicht(kg) 0,29 Modell HH-338 PIN Flach
USB-ITN 06AFM380F U-WAVE-T 02AZD790E

Sie befinden sich auf der Seite für HH-338 Härteprüfgerät D, kompakt/Digital, die Teilenummer ist 811-338-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 811-338-10.

Technischer Support