Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
811-337-11
Product Type | Einstellschraube | Verbindungsleitung | HH-300 Serie | Abmessungen (BxTxH)(mm) | 146 x 68 x 34 |
---|---|---|---|---|---|
Anzeige | Analog | DP-1VA (264-505) | 959149 | IT-016U 264-016-10 Hardmatic-Tabelle | 937387 |
Gewicht(kg) | 0,27 | Modell | HH-337-01 | PIN | Flach |
USB-ITN | 06AFM380F | U-WAVE-T | 02AZD790E |
Sie befinden sich auf der Seite für HH-337-01 Härteprüfgerät D, kompakt/Analogue, die Teilenummer ist 811-337-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 811-337-11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften