HH-329 Härteprüfgerät E Kompakt/Digital (Teilenummern)

HH-329 Härteprüfgerät E Kompakt/Digital
Diese kompakten Shore E Härteprüfgeräte mit Digital-/Analoganzeige können eine Reihe unterschiedlicher Materialien prüfen.
Gummi, Naturkautschuk, Neopren, Polyster, PVC, Leder, Thiokol, Nitritkauschuk, Wachs, Vinyl, usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

811-330-10

Teilenummer
811-330-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,068.16 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Digital Verbindungsleitung HH-300 Serie Abmessungen (BxTxH)(mm) 147 x 59 x 40
Anzeige Digital DP-1VA (264-505) 959149 IT-016U 264-016-10 Hardmatic-Tabelle 937387
Gewicht(kg) 0,29 Modell HH-330 PIN Flach
USB-ITN 06AFM380F U-WAVE-T 02AZD790E

Sie befinden sich auf der Seite für HH-329 Härteprüfgerät E Kompakt/Digital, die Teilenummer ist 811-330-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 811-330-10.

Technischer Support