Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
811-329-10
Product Type | Einstellschraube | Verbindungsleitung | HH-300 Serie | Abmessungen (BxTxH)(mm) | 188 x 68 x 35 |
---|---|---|---|---|---|
Anzeige | Analog Zifferblatt | DP-1VA (264-505) | 959149 | IT-016U 264-016-10 Hardmatic-Tabelle | 937387 |
Gewicht(kg) | 0,32 | Modell | HH-329 | PIN | Flach |
USB-ITN | 06AFM380F | U-WAVE-T | 02AZD790E |
Sie befinden sich auf der Seite für HH-329 Härteprüfgerät E kompakt/Analogue, die Teilenummer ist 811-329-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 811-329-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften