TC Kugeleindringkörper

TC Kugeleindringkörper
Mitutoyo-Eindringkörper für die Härteprüfung nach Brinell
Als Schnittstelle zwischen Maschine und Material muss der Eindringkörper von einwandfreier Qualität sein.
Die Kugeleindringkörperhalter werden von Mitutoyo hergestellt und werden ohne Kalibrierschein für die mitgelieferte Kugel geliefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11AAD721
11AAD722
11AAD723
11AAD724
11AAD735
11AAD742
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kugeldurchmesser
(inch)
Kugeldurchmesser
(mm)
Kragen-∅
(mm)
Schaftlänge
(mm)
Gesamtlänge
(mm)

236.25 €

1 5 Arbeitstage -1101026

236.25 €

1 60 Arbeitstage -2,5101026

236.25 €

1 60 Arbeitstage -5121026

333.75 €

1 5 Arbeitstage -10161127

248.68 €

1 60 Arbeitstage 1/46,35121228

365.79 €

1 5 Arbeitstage 1/212,7181228

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Härteprüfung Kalibrierung ohne Fasenwinkel(degree) 20
Material Hartmetall Wellen-∅(mm) 6,3 Typ Kugeleindringkörper
Nutzlänge(mm) 16

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support