Digitales Dickenmessgerät

Digitales Dickenmessgerät
Mit diesem ABSOLUTE Digimatic Dickenmessgerät mit 1 µm Digitalschritt können Sie Folien, Papier usw. mit flachen Kontaktpunkten messen.
Bidirektionale Kommunikation, z.B. Die Parametrierung über einen PC (Digimatic S 1-Schnittstelle) ist möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
547-300A
547-301A
547-312A
547-313A
547-315A
547-316A
547-320A
547-321A
547-360A
547-361A
547-400A
547-401A
547-512A
547-516A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Digitale Skale Ziffernschrittwert wählbar Anzeige Funktionen Zoll/Metrisch Messuhr Nr. Energieversorgung Bemerkungen Typ Genauigkeit
(µm)
Parallelität
(µm)
Ziffernschrittwert
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
Max.Messtiefe
(mm)
Parallelität
(mm)
Messbereich
(mm)
Messkraft
(N)
R MPE (Wiederholpräzision)
(mm)
R MPE (Wiederholpräzision)
(inch)
Messkraft MPL
(N)

528.00 €

1 5 Arbeitstage Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätNeinLCD, Ziffernhöhe 11 mmMit Messuhr ID-S Nr. 543-712BS (ASME/ANSI)  Zoll/Metrisch543-712-10BS1x Batterie CR2032 (3V)-Messeinsatz aus Keramikscheiben±20-0,0005-0 - 0,40,01300,0005-≤1,50,010,0005≤1,5

528.00 €

1 5 Arbeitstage -NeinLCD, Ziffernhöhe 11 mmMit Messuhr ID-C 543-710BSMetrisch543-710BS1x Batterie CR2032 (3V)Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätMesseinsatz aus Keramikscheiben±20--0,01-0,0130-0~10≤1,50,010,0005≤1,5

559.00 €

1 5 Arbeitstage Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätNeinLCD, Ziffernhöhe 11 mm543-712BSZoll/Metrisch543-712-10BS1x Batterie CR2032 (3V)-Verstellbarer Amboss±20-0,00050,010 - 0,40,01300,0005-≤1,50,010,0005≤1,5

559.00 €

1 5 Arbeitstage -NeinLCD, Ziffernhöhe 11 mm543-710BSMetrisch543-710BS1x Batterie CR2032 (3V)Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätVerstellbarer Amboss±2010---0,0130-0~10≤1,50,010,0005≤1,5

571.00 €

1 60 Arbeitstage -NeinLCD, Ziffernhöhe 11 mm543-710BSMetrisch543-710BS1x Batterie CR2032 (3V)Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätKlingenmesseinsatz aus Stahl±2010---0,0130-0~10≤1,50,010,0005≤1,5

571.00 €

1 5 Arbeitstage Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätNeinLCD, Ziffernhöhe 11 mmMit Messuhr ID-S Nr. 543-712BS  Zoll/Metrisch543-712-10BS1x Batterie CR2032 (3V)-Klingenmesseinsatz aus Stahl±20-0,0005-0 - 0,40,01300,0005-≤1,50,010,0005≤1,5

558.00 €

1 5 Arbeitstage Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätNeinLCD, Ziffernhöhe 11 mmMit Messuhr ID-C 5543-712BS (ASME/ANSI)Zoll/Metrisch543-712-10BS1x Batterie CR2032 (3V)-Messeinsatz aus Keramikscheiben und großem Bügel±20-0,00050,010 - 0,40,011200,0005-≤1,50,010,0005≤1,5

558.00 €

1 5 Arbeitstage -NeinLCD, Ziffernhöhe 11 mmMit Messuhr ID-C 5543-710BSMetrisch543-710BS1x Batterie CR2032 (3V)Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätMesseinsatz aus Keramikscheiben und großem Bügel±2010---0,01120-0~10≤1,50,010,0005≤1,5

528.00 €

1 5 Arbeitstage Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätNeinLCD, Ziffernhöhe 11 mmMit Messuhr ID-C 5543-710BSMetrisch543-710BS1x Batterie CR2032 (3V)-Amboss D=3,5 , Messeinsatz D=3 (flach)±20----0,0120,5-0~10≤1,50,010,0005≤1,5

528.00 €

1 60 Arbeitstage Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätNeinLCD, Ziffernhöhe 11 mmMit Messuhr ID-C 5543-712BS (ASME/ANSI)Zoll/Metrisch543-712-10BS1x Batterie CR2032 (3V)-Amboss D=3,5 , Messeinsatz D=3±20-0,0005-0 - 0,40,0120,5--≤1,50,010,0005≤1,5

913.00 €

1 5 Arbeitstage Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätNeinLCD, Ziffernhöhe 11 mmMit Messuhr ID-C 543-701BSZoll/Metrisch543-701-10BS1x Batterie CR2032 (3V)-D= 6,3 hartmetallbestückt±3-0,000020,0030 - 0,470,0005210,0001-≤3,50,0020,0001≤3,5

913.00 €

1 5 Arbeitstage -JaLCD, Ziffernhöhe 11 mmMit Messuhr ID-C 543-700BSMetrisch543-700BS1x Batterie CR2032 (3V)Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätD= 6,3 hartmetallbestückt±33---0,0005/0,001/0,121-0~12≤3,50,002-≤3,5

412.00 €

1 60 Arbeitstage Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätNeinLCD, Ziffernhöhe 9 mmMit Messuhr ID-S Nr. 543-783BS (ANSI/AGD)Zoll/Metrisch543-783-10BS1x Batterie SR44--±20-0,0005-0 - 0,470,01300,0005-≤1,50,010,0005≤1,5

458.00 €

1 5 Arbeitstage Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer KapazitätNeinLCD, Ziffernhöhe 9 mmMit Messuhr ID-S Nr. 543-783BS (ANSI/AGD)Zoll/Metrisch543-783-10BS1x Batterie SR44--±20-0,0005-0 - 0,470,01300,0005-≤1,50,010,0005≤1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ABS/INC (INC ZERO) Ja Alarm Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc. Wählbare Analogbalken Auflösung Ja
Analog Messbereich umschaltbar Ja Automatisches Abschalten Ja Batterielebensdauer Dauereinsatz: ca. 2700h
Berechnungsfunktion (mit Formel) Ja Kalibrierwarnfunktion Ja Zählrichtung umschaltbar Ja
Benutzerdefinierte Tasten Ja DATA/HOLD Ja Digimatic Datenausgabe Ja
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle Ja Digital/Analog Digital Funktionssperre Ja
GO/±NG Bewertung Ja Zoll/Metrisch umschaltbar Ja ON/OFF Ja
Schutzart IP42

Technischer Support