Hersteller-Teilenummer: 528-104
Marke: MITUTOYO
Preis: 88.00 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Querschnitt: 25 x 6 mm
Länge: 200 mm
Gewicht: 190 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
528-104
Product Type | Oberflächenrauheitsmesser | Genauigkeit | DIN 874-2 | Winkel(degree) | 60 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Haarlineal, die Teilenummer ist 528-104.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 528-104.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt(mm)
Länge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
528-101 |
528-102 |
528-103 |
528-105 |
528-106 |
528-107 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Querschnitt (mm) | Länge (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 x 6 | 75 | 50 | |||
53.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 x 6 | 100 | 60 | |||
68.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 x 6 | 150 | 100 | |||
170.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 x 7 | 300 | 370 | |||
270.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 x 8 | 400 | 1080 | |||
358.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 x 10 | 500 | 1400 |