Schwenkplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K551121

Teilenummer
K551121
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.79 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Beschreibung Zur Befestigung von z.B. Laschen und Aufnahmebolzen in beliebigen Winkeln in der Ebene und im Raum. Höhe 1(mm) 25
Länge(mm) 70 Gewinde 1 M6 Menge 1
Gewicht(g) 217

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkplatte, die Teilenummer ist K551121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K551121.

Technischer Support