Teilenummer
|
---|
K551078 |
K551223 |
K551334 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Beschreibung | Höhe 1 (mm) | Länge (mm) | Gewinde 1 | Menge | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,015.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schraubstock mit auswechselbaren Spannbacken. Die Zwei-Wege-Funktion ermöglicht eine sehr flexible Fixierung. Anschlussgewinde an der Oberseite der Spannbacken ermöglichen z.B. in Kombination mit Stiften die Innenfixierung von z.B. Rohrwerkstücken. Spannbereich: 0 - 68 mmL = 165 mm | - | 165 | - | 1 | 920 | |||
470.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schraubstock eco-fix | 25 | 75 | M6 | 1 | 122 | |||
362.37 € | 1 | 60 Arbeitstage | Präzisions-Schraubstock opti-fix, M41 Spannbacke eben, 1 Spannbacke mit Prismen, -Spannstock, Spannbereich 0 - 14 mm. | - | - | - | - | - |
Loading...
Product Type | Artikel zur Datenerfassung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beschreibung
Höhe 1(mm)
Länge(mm)
Gewinde 1
Menge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften