U-WAVE fit Bluetooth, IP67 Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
264-624
264-626
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen (BxTxH)
(mm)
Typ

185.00 €

1 5 Arbeitstage 56 x 30,4 x 11.5U-WAVE-TCB

185.00 €

1 5 Arbeitstage 41.9 x 38.8 x 12.9U-WAVE-TMB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Energieversorgung Batterie CR2032 x 1 Stk. Batterielebensdauer WIN 10: ca. 3 Monate
Übertragungs-reichweite Ca. 16 m (im sichtbaren Bereich), 10 m (Fabrikumgebung) Kommunikationsfrequenz 2,4 GHz band Kommunikation mit dem Messgerät Digimatic (6-stellig), Digimatic 2 (8-stellig) automatische Identifikation
Datenausgabe LED (grün, rot, orange) Datenempfangs-anzeige LED (green, red, orange) Modulationsverfahren FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum-Verfahren)
Betriebssystem Windows 10, Android, iOS Sendeleistung 3,2 mW (5 dBm) oder weniger (Klasse 2) Gewicht(g) 20

Technischer Support