Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Energieversorgung | Batterie CR2032 x 1 Stk. | Batterielebensdauer | WIN 10: ca. 3 Monate |
---|---|---|---|---|---|
Übertragungs-reichweite | Ca. 16 m (im sichtbaren Bereich), 10 m (Fabrikumgebung) | Kommunikationsfrequenz | 2,4 GHz band | Kommunikation mit dem Messgerät | Digimatic (6-stellig), Digimatic 2 (8-stellig) automatische Identifikation |
Datenausgabe | Summer und LED (grün, rot, orange) | Datenempfangs-anzeige | Buzzer and LED(green, red, orange) | Modulationsverfahren | FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum-Verfahren) |
Betriebssystem | Windows 10, Android, iOS | Sendeleistung | 3,2 mW (5 dBm) oder weniger (Klasse 2) | Gewicht(g) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen (BxTxH)(mm)
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften