U-WAVE Fit

U-WAVE Fit
Reichweite: Etwa 20 m im sichtbaren Bereich.
Kommunikationsfrequenz: 2,4 GHz Funksystem gewährleistet zuverlässige und sichere Datenübertragung.
Einfacher Export von Daten zu Microsoft® Excel® oder anderen professionellen SPC-Softwareanwendungen wie Mitutoyo MeasurLink.
Datenübertragung wird vom Sender durch einen Summerton oder ein rot/grünes LED-Signal bestätigt.
IP67-Sender sind verfügbar.
Geringer Stromverbrauch ermöglicht 400.000 Datenübertragungen mit einer Batterie.
Im U-WAVE-Eventmodus kann eine Datenanfrage von einem PC gestellt werden, besonders nützlich, wenn das System an einer schwer zugänglichen Stelle installiert ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02AZD730G
02AZD810D
02AZD880G
264-620
264-621
264-622
264-623
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Energieversorgung Batterielebensdauer Datenempfangs-anzeige Funktionen Messgeräte Measuring Instruments
(mm)
Betriebssystem Bemerkungen Sendeleistung Gewicht
(g)

187.00 €

1 5 Arbeitstage Batterie CR2032 x 1 Stk.Ca. 400,000 ÜbertragungenLED (grün, rot, orange)-Messuhr, 3-Linien-Innenmessschraube,Karbonmessschieber, Höhenmessgeräte, usw.-Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11IP672,5 mW (4 dBm) oder weniger-

371.00 €

1 5 Arbeitstage Spannungsversorgung über USB--Empfang von Messdaten (Abbruchbefehl, Fehlerbefehl) Alle Band-ID-Scans (Untersuchung des Rauschpegels) Warnung vor einem Abfall des Eingangsspannungspegels von USB--Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), “Data Collection Macro” for MS Excel (to be used in U-WAVEPAK) does not support MS Excel of 64bit edition.U-WAVE-R + Software (U-WAVEPAK)1 mW (0 dBm) oder weniger130

187.00 €

1 5 Arbeitstage Batterie CR2032 x 1 Stk.Ca. 400,000 ÜbertragungenSummer und LED (grün, rot, orange)-Messuhr, 3-Linien-Innenmessschraube,Karbonmessschieber, Höhenmessgeräte, usw.-Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11Standard2,5 mW (4 dBm) oder weniger-

185.00 €

1 5 Arbeitstage Batterie CR2032 x 1 Stk.Ca. 400,000 ÜbertragungenLED (grün, rot, orange)-100, 150, 200, 300 mm IP67/Standardmessschieber100, 150, 200, 300 / IP67 caliper/standard caliperWindows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11IP672,5 mW (4 dBm) oder weniger-

185.00 €

1 5 Arbeitstage Batterie CR2032 x 1 Stk.Ca. 400,000 ÜbertragungenSummer und LED (grün, rot, orange)-100, 150, 200, 300 mm IP67/Standardmessschieber100, 150, 200, 300 / IP67 caliper/standard caliperWindows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11Standard2,5 mW (4 dBm) oder weniger-

185.00 €

1 5 Arbeitstage Batterie CR2032 x 1 Stk.Ca. 400,000 ÜbertragungenLED (grün, rot, orange)-COOLANT PROOF (IP65) Bügelmessschraube-Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11IP672,5 mW (4 dBm) oder weniger-

185.00 €

1 5 Arbeitstage Batterie CR2032 x 1 Stk.Ca. 400,000 ÜbertragungenSummer und LED (grün, rot, orange)-COOLANT PROOF (IP65) Bügelmessschraube-Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11Standard2,5 mW (4 dBm) oder weniger-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Übertragungs-reichweite Ca. 20 m (im sichtbaren Bereich) Kommunikationsfrequenz 2,4-GHz-Band (2,405-2,475 GHz, 15 Kanäle, 5-MHz-Intervall)
Kommunikation mit dem Messgerät Digimatic (6 Ziffern), Digimatic 2 (8 Ziffern) automatische Identifikation Übertragungs-geschwindigkeit kbps(kbps) 250 Modulationsverfahren DS-SS (Direct Sequence Spread Spectrum)
Drahtlos Kommunikationsprotokoll Proprietär (2,4 GHz nach Originalspezifikation basierend auf IEEE 802.15.4)

Technischer Support