Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06AGR543
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Funktionen | Microsoft® Excel® Eingabeprozeduren erstellen (Arbeitsmappe, Arbeitsblatt, Zellbereich etc.) Bidirektionale Kommunikation (Digimatic S1) kompatibel (nur V.3) Auslesen von Messgeräteinformationen (Seriennummer, Codenummer etc.) Einstellungen und Betrieb von Messgeräten bspw. Voreinstellung, Ein-/Ausschalten usw. (nur V.3) Messdaten im Schnelleingabemodus eingeben (nur V3) Messdaten in vorgegebener Reihenfolge eingeben (sequentieller Modus) Alle Messdaten auf einmal eingeben (Batch-Modus) Messdaten einzeln eingeben (Einzelmodus) Messdaten regelmäßig automatisch eingeben Textstring per Fußschalter eingeben Messdaten per Fußschalter übertragen Daten in eine beliebige Anwendung eingeben Protokolldaten vom DP-1VA LOGGER eingeben | Betriebssystem | Windows® 10 (64bit only), 11 |
---|---|---|---|---|---|
Bemerkungen | Version 3 kann mit drahtloser Kommunikation (U-WAVE und U-WAVE Bluetooth), USB Input Tool Direct Leitung, USB-Input Tool Nr. 264-16-10 und 264-020 und DP-1VA Drucker/Logger verwendet werden. Unterstützt bidirektionale serielle Kommunikation z.B mit ID-F/ ID-C Messuhr (2.022 Modell), LH-600F/FG und QuantuMike Bügelmessschraube (2.024 Modell). |
Sie befinden sich auf der Seite für USB-ITPAK Version 3.0, die Teilenummer ist 06AGR543.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06AGR543.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften