USB Input Tool Direct (Digimatic USB Cable) (06AFM380A)

USB Input Tool Direct (Digimatic USB Cable) 06AFM380A

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 06AFM380A

Marke: MITUTOYO

Preis: 141.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Modell: A

Bemerkungen: IP USB Input Tool Direct Leitunggerade, mit Datentaste (2 m)


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06AFM380A

Teilenummer
06AFM380A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell Bemerkungen

141.00 €

1 5 Arbeitstage AIP USB Input Tool Direct Leitunggerade, mit Datentaste (2 m)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Verbindungskabel Leitungslänge(m) 2 Max. anschließbare Geräte 20 Leitungen
Betriebssystem Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10, 11 Ausgabe USB HID und VCP (mit optionaler Software USB-ITPAK)

Sie befinden sich auf der Seite für USB Input Tool Direct (Digimatic USB Cable), die Teilenummer ist 06AFM380A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06AFM380A.

Produktvarianten

Teilenummer
06AFM380B
06AFM380C
06AFM380D
06AFM380E
06AFM380F
06AFM380G
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Modell Bemerkungen

141.00 €

1 5 Arbeitstage BIP USB Input Tool Direct Leitungmit Datentaste auf der Rückseite (2 m)

124.00 €

1 5 Arbeitstage CUSB Input Tool Direct Leitung, gerade mit Datataste (2 m)

124.00 €

1 5 Arbeitstage DUSB Input Tool Direct Leitung, flaches Modell (2 m)

124.00 €

1 5 Arbeitstage EUSB Input Tool Direct Leitung, rundes Modell (2 m)

124.00 €

1 5 Arbeitstage FUSB Input Tool Direct Leitung, gerade, (2 m) z.B. für ID-C/ID-S Messuhr

124.00 €

1 5 Arbeitstage GIP USB Input Tool Direct Leitung,für ID-N/ID-B (2 m)

Technischer Support