Taster M2, Edelstahl

Taster M2, Edelstahl
Taster mit konusförmiger Spitze sind erforderlich, wenn gewundene oder markierte Merkmale oder auch bestimmte Formen erfasst werden sollen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K651095
K651096
K651097
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Länge
(mm)
Länge
(mm)
Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. (Alt) Schaft ø
(inch)
Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

26.32 €

1 5 Arbeitstage 01-M2-S30°-L10-ML6-SS1.5-BS3-18.512,5TM2-S30--1.5602030-8342-0000,266

26.32 €

1 5 Arbeitstage 01-M2-S60°-L10-ML6-SS1.5-BS3-16.511TM2-S60--1.5602030-8343-0000,276

31.58 €

1 5 Arbeitstage 01-M2-S30°-L15-6-SS3II M2 030 03 01515--A-5004-7588M-5000-4150--0,61-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Basis ø(mm) 3 Material Grundkörper Edelstahl
Material Schaft Stahl, gehärtet Gewinde M2

Technischer Support