Timerbox

Timerbox
Die Timerbox fungiert als Ersatz für den Fußschalter an einer Mitutoyo-Schnittstelle und löst basierend auf einem Zeitintervall eine Datenübertragung aus. Sie ist kompatibel mit allen Mitutoyo-Schnittstellen, die über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss verfügen, einschließlich des USB Input Tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

63AAA107

Teilenummer
63AAA107
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

554.21 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schalter Energieversorgung Netzteil 10 V 120 mA oder 5 V USB Abmessungen (BxTxH)(mm) 55 x 58 x 31
Gewicht(g) 84

Sie befinden sich auf der Seite für Timerbox, die Teilenummer ist 63AAA107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63AAA107.

Technischer Support