Drehstück M5, Piezo, Titan, L 25,0 mm (K650047)

Drehstück M5, Piezo, Titan, L 25,0 mm K650047

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K650047

Marke: MITUTOYO

Preis: 192.11

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Code, Kurzform-System: 09-M5-L25-BTi18

Durchmesser: 18 mm

Zeiss Artikel-Nr.: 600341-8356-000

Gewicht: 26.1 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K650047

Teilenummer
K650047
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)

192.11 €

1 5 Arbeitstage 09-M5-L25-BTi1818600341-8356-00026.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Gewinde M5 Gewinde 1 M5

Sie befinden sich auf der Seite für Drehstück M5, Piezo, Titan, L 25,0 mm, die Teilenummer ist K650047.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K650047.

Produktvarianten

Teilenummer
K650627
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Code, Kurzform-System Durchmesser
(mm)
Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)

146.05 €

1 60 Arbeitstage 09-M5-L25-BTi1111602030-8358-00010,76

Technischer Support