Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K650053
Product Type | Artikel zur Datenerfassung | Code, Kurzform-System | 09-M5-L36-BTi18 | Durchmesser(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
ITP Artikel-Nr. | GT M5 000 18 036 | Qmark Artikel-Nr. | JM5-20-T | Renishaw Artikel-Nr. | A-5555-0219 |
Gewinde | M5 | Gewinde 1 | M5 | Zeiss Artikel-Nr. | 600342-9003-000 |
Gewicht(g) | 36,49 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkstück M5, Titan, die Teilenummer ist K650053.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K650053.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften