Gelenkstück M4

Gelenkstück M4
Verstellbare Tastergelenke dienen zum Justieren von Tastern für spezielle Aufgaben, z. B. für die Messpunkaufnahme in schrägen Bohrunge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651448

Teilenummer
K651448
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

105.39 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Basis ø(mm) 7 Material Grundkörper Edelstahl
Code, Kurzform-System 09-M3-L33-SS Durchmesser(mm) 8 ITP Artikel-Nr. GI M4 000 09 033
Qmark Artikel-Nr. RJM4-33 Renishaw Artikel-Nr. A-5003-4689 Gewinde M4
Gewinde 1 M4 Gewicht(g) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkstück M4, die Teilenummer ist K651448.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651448.

Technischer Support