Gelenkstück M3

Gelenkstück M3
Verstellbare Tastergelenke dienen zum Justieren von Tastern für spezielle Aufgaben, z. B. für die Messpunkaufnahme in schrägen Bohrunge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651447

Teilenummer
K651447
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.37 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Basis ø(mm) 4 Material Grundkörper Edelstahl
Code, Kurzform-System 09-M3-L17-SS Durchmesser(mm) 4 Hexagon M00-1125-002-000
Qmark Artikel-Nr. RJM3-17 Renishaw Artikel-Nr. A-5003-4686 Gewinde M3
Gewinde 1 M3 Gewicht(g) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkstück M3, die Teilenummer ist K651447.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651447.

Technischer Support