Drehstück M5, Titan, L 30,0 mm

Drehstück M5, Titan, L 30,0 mm
Drehstücke werden eingesetzt, wenn aufgrund des Anschlussgewindes von z. B. Würfeln oder Adaptern die axiale Tasterlage verstellt werden muss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K650049

Teilenummer
K650049
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

192.11 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Code, Kurzform-System 09-M5-L30-BTi18 Durchmesser(mm) 18
Hexagon M00-1126-003-000 ITP Artikel-Nr. DT M5 000 11 029 Qmark Artikel-Nr. RAP-1830
Renishaw Artikel-Nr. A-5555-0099 Gewinde M5 Gewinde 1 M5
Zeiss Artikel-Nr. 602030-9095-000 Gewicht(g) 43,39

Sie befinden sich auf der Seite für Drehstück M5, Titan, L 30,0 mm, die Teilenummer ist K650049.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K650049.

Technischer Support