Drehstück M5, Titan, L 23,0 mm

Drehstück M5, Titan, L 23,0 mm
Drehstücke werden eingesetzt, wenn aufgrund des Anschlussgewindes von z. B. Würfeln oder Adaptern die axiale Tasterlage verstellt werden muss.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K650977

Teilenummer
K650977
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.74 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Code, Kurzform-System 09-M5-L23-STi11-BS11 Durchmesser(mm) 11
Gewinde M5 Gewinde 1 M5 Gewicht(g) 11,92

Sie befinden sich auf der Seite für Drehstück M5, Titan, L 23,0 mm, die Teilenummer ist K650977.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K650977.

Technischer Support