Schwenkklemme

Schwenkklemme
Eine Schwenkklemme für Haltestangen mit D= 6 mm Schaft. Die Klemme bietet eine Schaftbohrungen für Messuhren und Fühlhebel mit 8 mm und 4 mm Schaft sowie einen Schwalbenschwanz für Fühlhebel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
900321
900322
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser
(mm)
Zoll/Metrisch Bemerkungen

36.00 €

1 5 Arbeitstage 4/8-für ø 4, 8 mm Schaft und Schwalbenschwanz

47.37 €

1 60 Arbeitstage 4/9.52ZollFür ø 0,157 ", 3/8" Schaft und Schwalbenschwanz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Funktionen Schwenkklemmen Typ Schwenkklemmen

Technischer Support