Taster für 5-Wege-Tasterhalter M5, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall

Taster für 5-Wege-Tasterhalter M5, Kugel Rubin, Schaft Hartmetall
Mit diesem Taster kann die Konfiguration eines Mehr-Wege-Tasterhalters abgeschlossen werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K650321
K650322
K650323
K650324
K650325
K650326
K650327
K650328
K650329
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klasse nach DIN 5401 Kugel ø
(mm)
Code, Kurzform-System ITP Artikel-Nr. Qmark Artikel-Nr. Renishaw Artikel-Nr. Zeiss Artikel-Nr. Gewicht
(g)
Effektive Länge
(mm)

73.68 €

1 60 Arbeitstage -2,501-M5-R2.5-L32.75-ML23.75-SWC1.5-BS11LH M5 025 11 034MSA-2534A-5555-0081600342-8203-0006,9623,75

72.37 €

1 5 Arbeitstage Klasse 5201-M5-R2-L32.5-ML23.5-SWC1.5-BS11LH M5 020 11 033MSA-2033A-5555-0080600342-8202-0006,8223,5

71.05 €

1 5 Arbeitstage Klasse 51,501-M5-R1.5-L32.25-ML23.25-SWC1-BS11LH M5 015 11 033MSA-1533A-5555-0079600342-8201-0006,5923,25

73.68 €

1 5 Arbeitstage Klasse 51,3501-M5-R1.35-L32.225-ML23.225-SWC1-BS11LH M5 013 11 032MSA-1332A-5555-0078600342-8200-0006,623,225

73.68 €

1 60 Arbeitstage Klasse 5101-M5-R0.8-L22-ML13/4.5-SWC1/0.8-BS11LH M5 010 11 022MSA-1023A-5555-0088600342-8254-0006,3913

73.68 €

1 60 Arbeitstage Klasse 50,801-M5-R0.6-L21.9-ML12.9/4.4-SWC1/0.6-BS11LH M5 008 11 022MSA-0822A-5555-0087600342-8253-0006,3412,9

77.63 €

1 60 Arbeitstage Klasse 50,601-M5-R0.4-L21.8-ML12.8/4.3-SWC1/0.4-BS11LH M5 006 11 022MSA-0622A-5555-0086600342-8252-0006,2712,8

81.58 €

1 5 Arbeitstage Klasse 50,501-M5-R0.3-L21.75-ML12.75/2.25-SWC1/0.3-BS11LH M5 005 11 022MSA-0522-RubyA-5555-0085600342-8251-0006,3412,75

86.84 €

1 60 Arbeitstage Klasse 50,301-M5-R0.2-L21.65-ML12.65/2.15-SWC1/0.2-BS11LH M5 003 11 021MSA-0322-RubyA-5555-0084600342-8250-0006,4412,65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Artikel zur Datenerfassung Kugelmaterial Rubin Basis ø(mm) 11
Material Grundkörper Edelstahl Material Schaft Hartmetall Gewinde M5

Technischer Support